Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 160 0304 050
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 5m
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 160 0304 050
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat Han® 1A
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on one side
  • 1. csatlakozó Han® 1A Male
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • A kábel leírása Oil resistant
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 12
  • Magfelépítés 12x 0.34 mm²
  • Érintkezők száma 12
  • Rögzítés típusa Snap-in latches
  • Részletek
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 6.5 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Kábel átmérője 7.8 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1-2 Flame retardancy
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 493 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140237544
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604