Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 10 22 003 0004
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, angled
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, angled

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Han-Quick Lock® termination
Contacts: 5
Hood, Bulkhead mounted housing
Size: Han-Yellock® 10
Side entry
1x M20
Clamping range: 6 ... 12 mm
Notes
Compare
Part number: 10 22 003 0004
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, angled
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han-Yellock®
  • Tipo de carcasa/base
    Carcasa
    Base pasamuros
Versión
  • Método de terminación Terminación Han-Quick Lock®
  • Tamaño Han-Yellock® 10
  • Número de contactos 5
  • Contacto PE Yes
  • Versión Entrada lateral
  • Entrada de cable 1x M20
Características técnicas
  • Rango de sujeción 6 ... 12 mm
Propiedades del material
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 46 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140189751
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)