Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
1
Hoods/Housings
19
N.º de referencia: 09 12 008 5001
Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²
Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Push-In
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 12 008 5001
Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
1
Hoods/Housings
19
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Q
  • Identification 8/0
Version
  • Termination method Push-In
  • Gender Male
  • Size Han-Compact®
  • Number of contacts 8
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage
    ‌ 500 V
    500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 34.68 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140935020
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522