Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Inserts
30
N.º de referencia: 09 35 012 0312
Han PushPull PFT metal circular HIFF
Han PushPull PFT metal circular HIFF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
para calado circular de panel
PushPull
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 012 0312
Han PushPull PFT metal circular HIFF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Inserts
30
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base para calado circular de panel
Versión
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-117
    EN 45545-2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 49 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140053922
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
preLink Selection Guide
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar