Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Accessories
6
Hoods/Housings
84
Frames
25
Artikelnummer: 09 14 017 3101
Han Modular 17 DDD Module female
Han Modular 17 DDD Module female

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® DDD-module
Enkele module
Krimpaansluiting
Vrouwelijk
Contacten: 17
Dwarsdoorsnede geleider: 0.14 ... 2.5 mm²
Nominale stroom: ‌10 A
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 14 017 3101
Han Modular 17 DDD Module female
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Accessories
6
Custodie
84
Frames
25
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® DDD module
  • Maat van de module Single module
Versie
  • Aansluitmethode Crimp termination
  • Geslacht Female
  • Aantal contacten 17
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Buitendiameter draad ≤3.9 mm
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 160 V
  • Nominale impulsspanning 2.5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 250 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10,000
  • Opmerking over de aansluitcycli Mating cycles with other HMC components
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonate (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (pebble grey)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 10.815 g
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140021174
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare