Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Modules
1
N.º de referencia: 09 14 545 1120
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 4P AWG 24-22
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 4P AWG 24-22

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Hembra
Contactos: 4
Poliamida (PA)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 545 1120
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 4P AWG 24-22
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Modules
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Element Data connectors
  • Specification Han® RJ45 cable jack
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Conductor cross-section AWG 24 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ‌1.6 mm
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Cable diameter 5 ... 9 mm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (shielding) Zinc die-cast, nickel-plated
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
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140021570
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje