Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
1
Кожухи
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 80 015 0100
Han ID Modul Plug CAN
Han ID Modul Plug CAN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
ID CAN
Módulo sencillo
Módulo de memoria / CPU
Macho
Contactos: 7
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Aleación de cobre
Chapado en oro
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 80 015 0100
Han ID Modul Plug CAN
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
1
Кожухи
83
Frames
17
Detalles del producto
Название
  • Категория Модули
  • Серия Han-Modular®
  • Название Han-Smart®
  • Тип модуля ID CAN
  • Размер модуля Одинарный модуль
  • Описание модуля Модуль памяти / ЦП
Версия
  • Память 10 МБ флеш-памяти
  • Тип Вилка
  • Число контактов 7
Технические характеристики
  • Рабочая температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Policarbonato (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (контакты) Liga de cobre
  • Поверхность (контакты) позолоченные
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Длина 40 mm
  • Ширина 30,4 mm
  • Высота 14,7 mm
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Não contido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Não contido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Sim
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Fio
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Sim
  • Законопроект 65 штата Калифорния Fio
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60721-3-3
    EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo eletromagnético
    EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório)
    EN 61000-4-5 Tensões de surto
    EN 61000-4-6 interferências conduzidas
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 15 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 84715000
  • GTIN 5713140185043
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
com.harting.productdetail.downloads.engineeringData.software.title
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
Portal de objetos EPLAN
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar