Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 10 40 281 2119
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Corriente nominal: ‌850 A
Juego completo
Lado del cable, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 3
1x M40
Rango de sujeción: 21 ... 26.5 mm
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP69
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 281 2119
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de capotas/bases Han® HPR HPTC
  • Tipo de capota/base Juego completo
  • Descripción de capota/base
    Lado del cable
    Con prensaestopa integrado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Características para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Versión
  • Tamaño 3
  • Blindaje Apantallado de 360°
  • Codificación 16 opciones de codificación
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Sección de conductor 240 mm²
  • Corriente nominal ‌ 850 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 3.600 V
    3.600 V
  • Tensión de choque nominal 20 kV
  • Nivel de contaminación 4
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 25
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP67
    IP69
  • Rango de sujeción 21 ... 26,5 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545
    EN 60137
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.715 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • GTIN 5713140189904
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408