Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
261
N.º de referencia: 19 41 106 0422
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 41 106 0422
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
261
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® Modular
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base Con prensaestopa integrado
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Ranuras de módulo 3
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Rango de sujeción 13 ... 21 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negru de fum)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nu este inclus
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140131286
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar