Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 010 0233
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M40
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 010 0233
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M40
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Base de montaje en superficie
Version
  • Size 10 B
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Enclave doble
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (locking)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Colour (locking) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 231,75 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140177666
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466