Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
5
Tools
2
Accessories
5
Hoods/Housings
556
N.º de referencia: 09 21 040 3101
Han D 40 POS.F INSERTO P/CRIMP
Han D 40 POS.F INSERTO P/CRIMP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Inserts, Crimp termination, Female, Polycarbonate, RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10A, Size: 16 B, Contacts: 40, Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 21 040 3101
Han D 40 POS.F INSERTO P/CRIMP
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
5
Tools
2
Accessories
5
Hoods/Housings
556
Detalles del producto
Identification
  • Category Vložky
  • Series Han D®
Version
  • Termination method Krimpování
  • Gender Zásuvka (female)
  • Size 16 B
  • Number of contacts 40
  • PE contact Ano
  • Details Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polykarbonát (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Nikl
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 45 g
  • Country of origin Rumunsko
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140572447
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar