Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 00 000 5181
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm black
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
M20
Rango de sujeción: 5 ... 9 mm
Material (prensaestopas): Poliamida (PA) RAL 9005 (negro intenso)
IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Tamaño de llave: 24
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 00 000 5181
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm black
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
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® CGM-P
  • Type of accessory Cable gland
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤4.5 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Wrench size 24
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Size M20
  • Clamping range 5 ... 9 mm
  • Width across corners 26.4 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Polyamide (PA)
  • Colour (cable gland) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 11.72 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140192881
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar