Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
83
Frames
25
N.º de referencia: 09 14 003 3002 XL
MODULO MACHO Han 3C 40A 7,5MM ENGASTE
MODULO MACHO Han 3C 40A 7,5MM ENGASTE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® C
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 3
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm²
Corriente nominal: ‌40 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Por favor, no use este producto para nuevos DesignIns. Puede usar su sustituto 09140033001XL.
N.º de referencia: 09 14 003 3002 XL
MODULO MACHO Han 3C 40A 7,5MM ENGASTE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
25
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Moduł Han® C
  • Rozmiar modułu Moduł pojedynczy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) 수형
  • Liczba kontaktów 3
  • Szczegóły 압착 단자는 별도로 주문하십시오
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 1.5 ... 6 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu
    ≤4.8 mm
    4.8 ... ‌7.8 mm 탈피 길이 12 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 40 A
  • Napięcie znamionowe 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL 32 A
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Długość odizolowania
    9.5 mm
    12 mm 전선 외경 > 4.8 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10,000
  • Uwaga dotycząca cykli łączeniowych 기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 폴리카보네이트 (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (페블 그레이)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje no
  • REACH ANEKS XIV substancje no
  • REACH SVHC substancje no
  • Propozycja Kalifornijska 65 no
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 카테고리 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 400
  • Waga netto 8 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140572867
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar