Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 20 003 5442
TAPA METALICA Han A
TAPA METALICA Han A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas, Termoplásticos, Con cordón de fijación
Tamaño: 3 A
Enclave único
Poliamida (PA)
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Grado de protección: IP44, IP65 / IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 003 5442
TAPA METALICA Han A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han A®
  • Zubehörtyp Abdeckkappe
  • Zubehörbeschreibung
    für Tüllengehäuse
    Kunststoff
    mit Befestigungsschnur
Ausführung
  • Baugröße 3 A
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Hinweise bei montiertem Stifteinsatz
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polycarbonate (PC)
  • Farbe Gehäuse RAL 7032 (pebble grey)
  • Werkstoff Verriegelung Polyamide (PA)
  • Farbe Verriegelung RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 9,52 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140038981
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar