Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
3
Inserts
50
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 824 2301 ML
Han 24EMC/B-HBM-DL-ML
Han 24EMC/B-HBM-DL-ML

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta hermética externa
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclave doble
Acero, cincado
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 824 2301 ML
Han 24EMC/B-HBM-DL-ML
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
3
Inserts
50
Frames
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® EMC/B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Bulkhead mounted housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха External seal
  • Тип Low construction
Версия
  • Размер 24 B
  • Тип блокировки Double locking lever
  • Области применения Hoods/Housings for higher EMC requirements
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Uncoated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Unpainted
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Steel, zinc plated
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0.01 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar