Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 40 030 0202 030
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 3M
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 3M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 40 030 0202 030
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 3M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Cableado de sistema
  • Serie Han® 1A
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado en un lado
  • Kontaktdon 1
    Han® 1A Hembra
    Sobremoldeado
  • Kabeltyp Cable de cobre (redondo)
  • Kabelbeskrivning Resistente al aceite
Version
  • Kabellängd 3 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 2.5 mm²
  • Antal kontakter 3
  • PE-kontakt
  • Låsningstyp Retén engatillable
  • Detaljer
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    IP66 / IP67 en posición de cable acoplado a cable
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning
    ‌ 400 V
    400 V
  • Märkspänning ledare-jord 300 V
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +80 °C no desplazado
    -15 ... +80 °C movido
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65 estado conectado
    IP66 estado conectado
    IP67 estado conectado
  • Kabeldiameter 9,2 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS undantag 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen No incluido
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen Plomo
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen Plomo
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 507 g
  • Ursprungsland Rumanía
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140237629
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604