Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 016 5404
Han 16HPR hood cover toggle locking
Han 16HPR hood cover toggle locking

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas
Tamaño: 16 B
Bloqueo por palanca
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP68
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 016 5404
Han 16HPR hood cover toggle locking
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR
  • Type accessoire Beschermingskap
  • Beschrijving van het accessoire voor kappen
Versie
  • Grootte 16 B
  • Vergrendelingstype Knievergrendeling
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Oppervlak (kap/behuizing) Peint à la poudre époxy
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (noir foncé)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • RoHS normes
  • ELV-status normes
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Non contenu
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Non contenu
  • REACH SVHC Stoffen Non contenu
  • California Proposition 65 stoffen Oui
  • California Proposition 65 stoffen
    Plomb
    Nickel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 127,5 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140057791
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar