Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1312
N.º de referencia: 24 03 405 0010
Ha-VIS eCon 3050GB-A
Ha-VIS eCon 3050GB-A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Temperatura de trabajo: ‌0 ... +55 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 405 0010
Ha-VIS eCon 3050GB-A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1312
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento Industrial Ethernet Switches
  • Especificaciones Unmanaged
  • Tipo de Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 5
  • Fijación 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 10 kB
  • Tamaño de mesa MAC 8k Entries
  • Tamaño de reserva del paquete 1 Megabit
  • Exento de bloqueo Yes
  • Calidad del servicio Yes
  • Ethernet energéticamente eficiente Yes
  • Control de flujo Off
  • Contacto de señales No
  • Función PoE No
  • Compatibilidad con Jumbo Frame Yes
  • Contenidos del paquete
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Datos de terminación
  • Tensión nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensión permitida 9 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones Yes
  • Corriente de trabajo
    <149 mA @ 24 V DC
    <77 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌12 A At input
  • Consumo de potencia <3.58 W @ 24 V DC
  • Método de terminación Pluggable screw contact
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0.08 ... 2.5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Esquema de contactos + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa Yes
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 1970,000 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Estándar de transmisión
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Longitud 107.5 mm
  • Anchura 25 mm
  • Altura 142 mm
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 457 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140148505
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
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
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar