Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
System Cables
1632
N.º de referencia: 24 03 004 2220
Ha-VIS eCon 3042BT-AF-P
Ha-VIS eCon 3042BT-AF-P

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 48, 54
Número total de puertos: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 004 2220
Ha-VIS eCon 3042BT-AF-P
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
Системные кабели
1632
Detalles del producto
Identifiering
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specification unmanaged
  • Typ av Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Totalt antal portar 6
  • Fäste 35 mm Hutschiene nach EN 60715
  • Switchningsteknik Store and Forward
  • Ramstorlek 1,522 kB
  • MAC tabell storlek 1k Einträge
  • Paket bufferstorlek 0,44 Megabit
  • Spärrningsfritt ja
  • Kvalitet på tjänst ja
  • Energieffektivt Ethernet ja
  • Flödesstyrning aus
  • Signalkontakt nein
  • PoE funktionalitet ja
  • Leveransomfattning
    Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung
    Montageanleitung
Förbindningsdata
  • Märkspänning
    48 V DC
    54 V DC
  • Tillåten spänning 44 ... 57 V DC
  • Överspänningsskydd Yes
  • Driftström
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • Försörjningskrets SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startström
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • Överströmsskydd ‌12 A at input
  • Effektförbrukning
    <69.2 W @ 48 V DC
    <140.4 W @ 54 V DC
  • Förbindningsmetod Pluggable screw contact
  • Antal kontakter 3
  • Ledararea 0.08 ... 2.5 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Skydd mot omvänd polaritet Yes
Tekniska egenskaper
  • Drifttemperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfuktighet
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Lufttryck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30 im gesteckten Zustand
  • MTBF ≈ 1170.000 h
Ethernet portar koppar
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Överföringsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-förhandling Ja
  • Auto-polaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Överföringsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Överföringslängd 100 m
Ethernet portar fiber
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Överföringsstandard 100BASE-FX
  • Fiber Singlemode
  • Förbindningsmetod
    SC duplex
    Hona
  • Överföringsfysik FO
  • Våglängd 1,310 nm
  • Datahastighet ‌ 100 Mbit/s
  • Överföringslängd 15 km
  • Uteffekt -15 ... -8 dBm
  • Ineffekt -34
Ethernet portar PoE
  • Ethernet portar PoE 4
  • Typ av PoE PSE
  • Understödd Poe läge Alternativa A
  • IEEE standarder IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Kraftförsörjning (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Total uteffekt (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Uteffekt (PSE) per port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Ström per port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Understött kablage Consultați IEEE 802.3at, secțiunea 33.1.4
  • Pinout Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminiu (anodizat)
    Placă oţel (acoperită cu pulbere)
  • Längd 107,5 mm
  • Bredd 25 mm
  • Höjd 142 mm
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Nu este inclus
  • REACH BILAGA XIV ämnen Nu este inclus
  • REACH SVHC ämnen Nu este inclus
  • California Proposition 65 ämnen Da
  • California Proposition 65 ämnen Nichel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 55022 Caracteristici de perturbaţii radio
    EN 61000-4-2 Descărcare electrostatică (ESD)
    EN 61000-4-3 Câmp electromagnetic
    EN 61000-4-4 Tranzienţi rapizi (şoc)
    EN 61000-4-5 Tensiuni de şoc
    EN 61000-4-6 perturbaţii propagate
    EN 61000-6-4 standard emisii
    IEC 60068-2-6 Vibraţie (sinusoidală)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
  • FCC Da
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 508 g
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 85176200
  • GTIN 5713140147935
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612