Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 76 020 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L15
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L15

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Transceptor
Monomodo
Longitud de cable: 15,000 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 20 76 020 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L15
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Ha-VIS SFP
  • Type af tilbehør Transceiver
  • Beskrivelse af tilbehøret Singlemode
  • Type af Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Kabellængde 15.000 m
Tekniske egenskaber
  • Datahastighed ‌ 155 Mbit/s
  • Driftstemperatur -40 ... +85 °C
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status konform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer nicht enthalten
  • REACH BILAG XIV-stoffer nicht enthalten
  • REACH SVHC-stoffer nicht enthalten
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 60950-1 NWGQ2.E308377
    CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 26 g
  • Oprindelsesland Taiwan
  • Europæisk toldtarifnummer 85367000
  • GTIN 5713140134546
  • eCl@ss 27.060.314,00
  • ETIM EC001467
  • UNSPSC 24.0 26121620
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
Portal de objetos EPLAN