Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
3
Artikelnummer: 09 45 145 1004
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 3,0m
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 3,0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 3 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 45 145 1004
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
3
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 Mini DisplayPort
  • Connector 2 Mini DisplayPort
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 3 m
  • Aantal kernen 20
  • Kernstructuur 20x AWG 32
  • Afscherming Afgeschermd
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 0,5 A
  • Nominale spanning 30 V
  • Transmissie-eigenschappen DisplayPort 1.1 standard
  • Datasnelheid
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Isolatieweerstand >107 Ω
  • Contactweerstand ≤ 30 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +80 °C
  • Insteekkracht ≤ 50 N
  • Uittrekkracht ≥ 15 N
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 5 mm
  • Minimale buigradius 10x kabeldiameter
  • Testspanning Ur.m.s.
    0,5 kV (contact-contact)
    0,5 kV (contact-massa)
  • Impedantie ‌100 Ω ±10 %
  • Trillingsbestendig
    10-2000 Hz, 15 g, 1,5 mm, veegtijd: 20 min. vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
    5.35 Gs RMS, 15 min/assen, 7,9 m/s² (willekeurige trilling)
  • Schokbestendig
    25 g / 11 ms, 3 schokken / as en richting
    5 g / 30 ms, 3 schokken / as en richting
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni aansluitzijde
    Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kabel) TPE
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 127 g
  • Land van herkomst Maleisië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140246355
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare