Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
25
N.º de referencia: 09 14 025 3101
Módulo hembra D-Sub 25 contactos
Módulo hembra D-Sub 25 contactos

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® de alta densidad
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 25
Sección de conductor: 0.08 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 14 025 3101
Módulo hembra D-Sub 25 contactos
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
フード/ハウジング
83
Frames
25
Detalles del producto
Название
  • Категория Модули
  • Серия Han-Modular®
  • Тип модуля Модуль высокой плотности Han®
  • Размер модуля Одинарный модуль
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Число контактов 25
  • Подробные данные Обжимные контакты заказываются отдельно.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,08 ... 0,52 mm²
  • Наружный диаметр провода ≤2,3 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0,8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 30 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 9 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140021426
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Portal de objetos EPLAN
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar