Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 024 9941
Frame Han 24HPR EasyCon hood f. st. ins.
Frame Han 24HPR EasyCon hood f. st. ins.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes estándar, para bastidores articulados Han-Modular®
Tamaño: 24 B
Macho, Hembra
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 024 9941
Frame Han 24HPR EasyCon hood f. st. ins.
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
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for standard inserts
    for Han-Modular® hinged frames
Version
  • Gender
    Male
    Female
  • Size 24 B
  • Pack contents
    2x M4/M5 distance bolts (AF 7)
    2x M5/M6 distance bolts (AF 7)
    2x M4 screw
    2x washer SK S4
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌1.5 Nm Fixing screws M4
    ‌6 Nm Distance bolt
  • Mating cycles ≥ 100
Material properties
  • Material (accessories) Stainless steel
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 140 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140194274
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466