Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 04 211 0500 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo
Longitud de cable: 50 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 211 0500 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    连接器2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Expanded beam
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Expanded beam
  • Connector 2 Expanded beam
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Singlemode
Version
  • Cable length 50 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2E9/125 G657.A1
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 5,5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminio
  • Colour (hood/housing) RAL 1021 (amarillo colza)
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,700 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140258853
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600