Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 61 431 0060 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 6m
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo, Sobremoldeado
Longitud de cable: 6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 61 431 0060 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 6m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identifiering Industrial Fibre Optic
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING PushPull (V4)
  • Kontaktdon 2 SC duplex
  • Kabeltyp FO-kabel
  • Kabelbeskrivning
    Multimode
    Övergjuten
Version
  • Kabellängd 6 m
  • Ledarstruktur 50 / 125 µm
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 6.5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 79 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140272033
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar