Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 61 221 0900 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 90m
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 90m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo, Sobremoldeado
Longitud de cable: 90 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 61 221 0900 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 90m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Industrial Fibre Optic
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification beidseitig konfektioniert
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 HARTING PushPull (V4)
  • Type of cable LWL-Kabel
  • Description of the cable
    Multimode
    umspritzt
Version
  • Cable length 90 m
  • Core structure 62,5 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 6,5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Kunststoff
  • Material (cable) PUR (Polyurethan)
  • RoHS konform
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 79 g
  • Country of origin Tschechien
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140261440
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar