Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
7
N.º de referencia: 02 05 000 1513
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-single
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-single

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤1.5 A
Contacto hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 05 000 1513
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-single
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
7
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie har-bus® 64
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Contacto hembra
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
  • Detalles Atención: Los contactos simples solo se recomiendan para reparación y mantenimiento. Para la producción en serie recomendamos los contactos idénticos en bobina.
  • Contenidos del paquete Contacto sencillo
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,09 ... 0,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Diámetro exterior de hilo 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Corriente nominal ≤ 1,5 A
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 3,5 ... 4 mm
  • Nivel de rendimiento
    1
    según IEC 61076-4-113
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-4-113 (complementario)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1.000
  • Peso neto 0,06 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140000384
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?