Matching Products
Matching Products NEW
Tools
7
Part number: 02 05 000 2513
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤1.5 A
Female contact
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 02 05 000 2513
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
7
Product Details
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie har-bus® 64
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk contact
  • Productieproces Gestempelde contacten
  • Details Let op: Enkele contacten worden alleen aanbevolen voor reparatie en onderhoud. Voor serieproducties adviseren wij de identieke contacten op de haspel.
  • Pakketinhoud Enkel contact
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,09 ... 0,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Buitendiameter draad 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Nominale stroom ≤ 1,5 A
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Striplengte 3,5 ... 4 mm
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. IEC 61076-4-113
  • steekcycli ≥ 250
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Ni aansluitzijde
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-4-113 (aanvullend)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1.000
  • Nettogewicht 0,14 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140000414
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare