Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 06 000 7482
DIN-Power crimp 3,F, PL2, 250 Rolle
DIN-Power crimp 3,F, PL2, 250 Rolle

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 000 7482
DIN-Power crimp 3,F, PL2, 250 Rolle
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Название
  • Категория Контакты
  • Серия DIN 41612
  • Тип контакта Обжимной контакт
  • Контакты для
    DIN 41612 Тип D
    DIN 41612 Тип E
    DIN 41612 Тип F
    DIN 41612 Тип 2F
    DIN 41612 Тип F9
    DIN 41612 Тип MH 24+7
    DIN 41612 Тип FM
    har-motion
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Гнездовой контакт
  • Производственный процесс Штампованные контакты
  • Содержимое упаковки 250 контактов на ленте
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,5 ... 1,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • Наружный диаметр провода 1,6 ... ‌2,8 mm
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Длина снятия изоляции 3,5 ... 4 mm
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Прочность на разрыв 60 ... ‌135 N
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Ni Сторона подключения
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2 (complementario)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 60 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140009639
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar