Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Tools
4
Accessories
2
N.º de referencia: 09 06 215 2857
DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62
DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 15
Recto
Aleación de cobre
Ag Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de revestimiento, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 215 2857
DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Tools
4
Accessories
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ H15
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Press-in připojení
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
    PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 15
  • Konfigurace kontaktů Řada d, pozice 6, 10, ... , 26, 30 a řada z, pozice 4, 8, ... , 28, 32
  • Délka zakončení 3,6 mm
  • Kódování
    Kódování rámečku
    Kódování D20
  • Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    2,54 mm
    10,16 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    6,5 mm
    10,16 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 15 A
  • Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 4,5 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 8 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 8 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +105 °C Horní mezní teplota omezená deskou plošných spojů
  • Připojovací síla ≤ 90 N
  • Odpojovací síla ≤ 90 N
  • Úroveň vlastností
    1
    Podle IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 3,1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů)
    Ag Na straně konektoru
    Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 15,08 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140195400
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar