Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
N.º de referencia: 09 69 511 5364
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH NM30

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 5
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster), Carcasa: acero, estañado
Verde
Contactos: 36
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 511 5364
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH NM30
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Mixed
  • Eleman Konnektör
  • Kontak açıklaması
    Döndürülmüş
    Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim kabı sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut D-Sub 5
  • Kontak sayısı 36
  • Sinyal kontaklarının sayısı 32
  • Özel kontakların sayısı 4x
  • Kilitleme tipi Geçiş deliği olan sabitleme flanşı Ø 3,1 mm
  • Ayrıntılar Lütfen özel kontakları ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 20
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci, sinyal alanı < 10 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Performans seviyesi
    NM 30 (S4)
    1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster)
    Carcasa: acero, estañado
  • Renk (parça) Yeşil
  • Malzeme (kontaklar) Aleación de cobre
  • Yüzey (kontaklar) Metal noble sobre Ni
  • Tabaka kalınlığı ≥ 0,76 µm
  • Tabaka kalınlığı ≥ 30 µinch
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu conforme con exención
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri No incluido
  • REACH ANNEX XIV maddeleri No incluido
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri Plomo
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
    Plomo
    Níquel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 17,171 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140102590
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar