Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
8
N.º de referencia: 09 56 500 4715 050
D SUB HD FE 78P SOLDER CUP S4
D SUB HD FE 78P SOLDER CUP S4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌2 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 5
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 78
Sección de conductor: 0.25 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 56 500 4715 050
D SUB HD FE 78P SOLDER CUP S4
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
8
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название High Density
  • Элемент Соединитель
  • Описание контактов
    Штампованный
    Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение провода пайкой на контакт
  • Тип Розетка
  • Размер D-Sub 5
  • Число контактов 78
  • Тип блокировки Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,25 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 24
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов < 20 mΩ
  • Предельная температура
    -40 ... +85 °C
    -40 ... +85 °C (Lehimleme sırasında havya sıcaklığı: 3-5 sn için maks. 350 °C)
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Hayır
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP)
    Kabuk: çelik, nikel kaplanmış
  • Цвет (контактная вставка) Siyah
  • Материал (контакты) Bakır alaşımı
  • Поверхность (контакты)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Толщина слоя ≥ 0,76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • Состояние ВЭА uyumlu
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH İçermez
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH İçermez
  • Особо опасные жидкости предписания REACH İçermez
  • Законопроект 65 штата Калифорния İçermez
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 18,8 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140072244
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar