Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
67
Accessories
8
Part number: 09 67 209 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P AU2
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P AU2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Solder cup termination
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Grey
Contacts: 9
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 67 209 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P AU2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
67
Accessories
8
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Wybijane
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Kubeczki lutownicze
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Typ połącznia
    PCB do przewód
    Kabel do kabla
  • Liczba kontaktów 9
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,5 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 20
  • Prąd znamionowy ‌ 6,5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Długość odizolowania 2,5 ... 3 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Siła łączenia ≤ 30 N
  • Siła wycofania
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
    Osłona: stal platerowana
  • Kolor (wkład) Szary
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 5,9 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140093942
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare