Con custodia in plastica schermata e uscita laterale
Connettore 2
D-Sub High Density
Con custodia in plastica schermata e uscita laterale
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
2 m
Numero di conduttori
9
Struttura conduttore
9x AWG 24
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso