Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 88 13 500 0000 00A1
Fahrzeugladekabel Typ2 VDE 32A 3ph
Fahrzeugladekabel Typ2 VDE 32A 3ph

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 3
Cable de carga
Cable recto
Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
No montado, Corte romo
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 88 13 500 0000 00A1
Fahrzeugladekabel Typ2 VDE 32A 3ph
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Element Cablu de încărcare
  • Specificație Cablu drept
  • Mod de încărcare Mode 3
  • Conector 1
    Tip 2
    Mamă (Parte vehicul)
  • Conector 2
    Nu este asamblat
    Tăietură în unghi obtuz
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Structură miez 5x 6 mm² + 0,5 mm²
  • Metoda de terminaţie
    Terminaţie crimpată
    nu se separă
  • Număr de faze 3
  • Număr de contacte 7
  • Număr contacte de semnal 2
  • Număr contacte de putere 5
  • Configuraţie contact
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Detalii Disponibil şi cu sigla specifică a clientului.
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal (semnal) 2 A
  • Tensiune nominală (semnal) 30 V
  • Curent nominal (putere) 32 A
  • Tensiune nominală (putere) 480 V
  • Tipul de curent AC
  • Putere de încărcare ‌ 22 kW
  • Rezistență prin codare ‌220 Ω între PE şi PP
  • Temperatura ambiantă
    -30 ... +50 °C în funcţiune
    -40 ... +80 °C depozitare/transport
  • Presiune aer ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Forţă de inserţie < 100 N
  • Forţă de extragere < 100 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 10.000
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP44 stare cuplată
  • Diametru cablu 16,5 mm ± 0,3 mm
  • Raza minimă de încovoiere 9x Diametrul cablului (îndoire repetată)
  • Rezistenţa conductorului @ 20 °C
    ≤3,3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) Negru
  • Material (capac) Poliuretan termoplastic (TPU)
  • Material (cablu) Poliuretan termoplastic (TPU)
  • Culoare (cablu) Negru
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC
    Lead
    Triphenyl phosphate
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 62196-2
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 kg
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140277601
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar