Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 18 009 7001
BANDKABEL
BANDKABEL

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kopparkabel (plan)
AWG 28/7
PVC
Kabellängd: 30.48 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 18 009 7001
BANDKABEL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Bulkkabels
  • Specificatie Niet gemonteerd
  • Type kabel Koperkabel (vlak)
Versie
  • Kabellengte 30,48 m
  • Aantal kernen 9
  • Kernstructuur AWG 28/7
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -30 ... +105 °C niet-verplaatst
    -20 ... +105 °C verplaatst
  • Impedantie ‌100 Ω
  • Isolatieweerstand @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 720,5 g
  • Nettogewicht ‌ 16 g/m
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444993
  • GTIN 5713140024229
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare