Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Genre
Mâle
Taille
D-Sub 4
Filtre
Filtre C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Nombre de contacts
37
Fixation pour circuit imprimé
Avec cadre
Avec harpons de masse
Type de verrouillage
Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Données techniques
Intensité nominale
7,5 A
Résistance d'isolement
>109 Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
Limite de température
-20 ... +125 °C
Classe de performance
2
selon CECC 75301-802
Cycles de connexion
≥ 250
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique (PCT)
Acier plaqué
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids