Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 255 7622 741
15p STR FE PL3_pin_4-40 SL_Reel_140 pcs
15p STR FE PL3_pin_4-40  SL_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 2
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 55 255 7622 741
15p STR FE PL3_pin_4-40 SL_Reel_140 pcs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 표준형
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    스탬핑된 제품
    직선형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 젠더 암형
  • 규격 D-Sub 2
  • 연결 유형
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • 컨택트핀 개수 15
  • PCB 고정 보드 잠금장치 적용
  • 잠금 유형 맞춤형 나사 잠금 포함된 고정용 플랜지 4-40 UNC
  • 패키지 내용 140 piezas en bobina
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2,74 mm
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 조임 토크 ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 30 s)
  • 삽입 포스 ≤ 50 N
  • 철수 포스
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • 성능 레벨 3
  • 체결 주기 ≥ 50
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1,6 mm
  • 설치 높이 ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Negativa
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Carcasa: acero, niquelado
  • 컬러 (인서트) Negro
  • 재료 (접점) Aleación de cobre
  • 표면 (접점) Metal noble sobre Ni
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 상태 conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 No incluido
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,600 g
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140069558
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar