Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 15 29 012 2501 000
har-flex IDC fem 12pos PL1
har-flex IDC fem  12pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 12
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 29 012 2501 000
har-flex IDC fem 12pos PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Signal
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 IDC 절연 이동 터미네이션
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 12
기술적 특성
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 30
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 0.635 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
  • 기중 거리
    ≥0.35 mm 단선(solid wire) 지원
    ≥0.4 mm 연선(stranded wire) 지원
  • 연면 거리
    ≥0.35 mm 단선(solid wire) 지원
    ≥0.4 mm 연선(stranded wire) 지원
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 < 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 9.6 N
  • 철수 포스
    ≥ 1.8 N
    ≤ 8.4 N
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 1.78 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140119253
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar