Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 82 836 2601 333
har-flex Hybrid F str 8+36 SMT PL1Sample
har-flex Hybrid F str 8+36 SMT PL1Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 44
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 82 836 2601 333
har-flex Hybrid F str 8+36 SMT PL1Sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Hybrid
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 44
  • Antal signalkontakter 36
  • Antal effektkontakter 8
  • Pakkens indhold Prøve
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (termineringsside)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Stablingshøjde 9,05 mm
  • Nominel spænding
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Nominel spænding i henhold til IEC 60664-1
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 2
  • Frigangsafstand
    ≥0,4 mm Signalkontakter
    ≥1,74 mm Effektkontakter
    ≥1,11 mm Signal til effektkontakter
  • Krybeafstand
    ≥0,4 mm PCB: Signalkontakter
    ≥1,74 mm PCB: Effektkontakter
    ≥1,11 mm PCB: Signal til effektkontakter
    ≥0,4 mm Konnektor: Signalkontakter
    ≥1,89 mm Konnektor: Effektkontakter
    ≥2,09 mm Konnektor: Signal til effektkontakter
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s.
    0,5 kV Signal
    1,39 kV Signal/effekt
    1,39 kV Effekt/effekt
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Kontakternes koplanariet ‌ 0,12 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 2,87 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140205116
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Selection Guide für Mezzanine Anwendungen
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar