Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
1
N.º de referencia: 09 07 001 0125 0
har-SAB M12/4/4p PAC 10m PVC
har-SAB M12/4/4p PAC 10m PVC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 4
Número total de puertos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 0125 0
har-SAB M12/4/4p PAC 10m PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
1
Detalles del producto
Azonosítás
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Elosztódobozok
  • Specifikáció
    Előszerelt mesterkábel
    Zöld/sárga LED-del
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Magfelépítés 3 db 0,75 mm2 + 4 db 0,34 mm2
  • Összes port száma 4
  • Érintkezők száma 4
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 9 A
  • Névleges feszültség
    10 V DC
    30 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
  • Csatornák száma portonként 1
  • Áramkör logikai hálózat PNP
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140276987
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar