Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
4
Artikelnummer: 09 18 550 7912
SEK-18 SV MA STD STR45 RKZ 50P PL3
SEK-18 SV MA STD STR45 RKZ 50P PL3

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌1 A
Contacten: 50
Recht
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 3, vlgs. IEC 60603-13
Thermoplastisch hars (PBT)
Grijs
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
Artikelnummer: 09 18 550 7912
SEK-18 SV MA STD STR45 RKZ 50P PL3
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
4
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie SEK Standaard
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 50
  • Afsluitingslengte 4,5 mm
  • Vergrendelingstype Met korte hendels
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 150 N
  • Uittrekkracht ≤ 150 N
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 16,1 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140034549
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare