Productos combinables
Productos combinables NEW
Tools
4
Part Number: 09 18 108 9422
SEK 2R 8P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 8P Kinked pre-assy cover W/O SR

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
PCB transition connectors, Solder termination, IDC termination, Rated current: 2.6A, Thermoplastic resin (PBT), Grey, Contacts: 8
Notes
Comparar
Part Number: 09 18 108 9422
SEK 2R 8P Kinked pre-assy cover W/O SR
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Tools
4
Detalhes do produto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie SEK Low-profile
  • Element Kretskorts överföringskontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod
    Lödterminering
    IDC-terminering
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 8
  • Förbindningslängd 2,9 mm
  • Detaljer 2 vinklade stift på varje yttersta kant
  • Detaljer
    till IDC plankabel 1,27 mm (0,050") stigning
    till IDC plankabel 1,27 mm (0,050ʺ) stigning
    AWG 28/7
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
  • Installationshöjd 5,5 mm
  • Märkström ‌ 2,6 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 35 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +105 °C
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast (PBT)
  • Färg (kontaktinsats) Grå
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Antimontrioxid
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 300
  • Nettovikt 1,54 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140025523
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar