Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
6
N.º de referencia: 09 18 114 9422
SEK 2R 14P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 14P Kinked pre-assy cover W/O SR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura, Terminación IDC
Corriente nominal: ‌2.6 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 14
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 114 9422
SEK 2R 14P Kinked pre-assy cover W/O SR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
6
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri SEK Low-profile
  • Eleman PCB geçiş konnektörleri
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi
    Lehim sonlandırma
    IDC sonlandırması
  • Bağlantı türü Соединение печатной платы с кабелем
  • Kontak sayısı 14
  • Sonlandırma uzunluğu 2,9 mm
  • Ayrıntılar 2 изогнутых контакта на каждой стороне
  • Ayrıntılar
    для плоского кабеля IDC с шагом 1.27 мм (0,050 дюйма)
    AWG 28/7
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1,27 mm
  • Montaj yüksekliği 5,5 mm
  • Nominal akım ‌ 2,6 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 35 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +105 °C
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu II (400 ≤ CTI < 600)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Термопластичная смола (PBT)
  • Renk (parça) Серый
  • Malzeme (kontaklar) Медный сплав
  • Yüzey (kontaklar)
    Sn поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS совместим
  • ELV durumu совместим
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Не содержится
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Не содержится
  • REACH SVHC maddeleri Не содержится
  • California Önerme 65 madde Да
  • California Önerme 65 madde
    Триоксид сурьмы
    Свинец
    Никель
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 3,757 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140025578
  • eCl@ss 27.460.202,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar