Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Tools
4
Accessories
3
N.º de referencia: 09 18 530 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 30P PL2
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 30P PL2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 30
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-13
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 530 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 30P PL2
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
15
Tools
4
Accessories
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK
  • Elemento Conector hembra
Versión
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 30
  • Protección contra tirones Con abrazadera de protección contra tirones
  • Detalles
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050") de distancia entre contactos
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050ʺ) de distancia entre contactos
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Corriente nominal ‌ 2,5 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 60 N
  • Fuerza de extracción ≤ 60 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    conforme a IEC 60603-13
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PBT)
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F3/I3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 4,66 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140210837
  • eCl@ss 27.460.202,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar