Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Accessories
6
N.º de referencia: 09 18 510 7923
SEK-18 SV MA STD ANG29 10P PL3
SEK-18 SV MA STD ANG29 10P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 10
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 510 7923
SEK-18 SV MA STD ANG29 10P PL3
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Accessories
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Соединители
  • Serie SEK Стандарт
  • Elemento Вилка
  • Descripción del contacto Угловой
Versión
  • Método de terminación Подключение методом пайки волной припоя
  • Tipo de conexión Соединение печатной платы с кабелем
  • Número de contactos 10
  • Longitud de terminación 2,9 mm
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción ≤ 30 N
  • Nivel de desempeño
    3
    В соответствии с IEC 60603-13
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Термопластичная смола (PBT)
  • Color (inserto) Серый
  • Material (contactos) Медный сплав
  • Superficie (contactos)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Estado ELV совместим
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Не содержится
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Не содержится
  • Sustancias REACH SVHC Не содержится
  • Sustancias de la Proposición California 65 Да
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Триоксид сурьмы
    Свинец
    Никель
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F3/I3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 5,8 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140027626
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar