Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 26 231 0800 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 80m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 80m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo, Sobremoldeado, para bases a empotrar, largas
Longitud de cable: 80 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 26 231 0800 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 80m
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Systemkabelføring
  • Elemento Kabelsamlinger
  • Especificaciones Færdigsamlet på begge sider
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplast
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cable FO-kabel
  • Descripción del cable
    Singlemode
    Overstøbt
    til panelmonterede chassis-/sokkel-huse, lang
Versión
  • Longitud de cable 80 m
  • Estructura de núcleo 9 / 125 µm
  • Detalles Andre kabellængder efter anmodning!
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethan)
  • Color (cable) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • Estado ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ikke indeholdt
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 76 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140280922
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600