Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 58 231 0900 027
PP FO CABL-90M-2xPP Metal LCD OV MM50
PP FO CABL-90M-2xPP Metal LCD OV MM50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Longitud de cable: 90 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 58 231 0900 027
PP FO CABL-90M-2xPP Metal LCD OV MM50
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Okablowanie systemowe
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Wiązki kablowe
  • Especificaciones Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de cable Kabel FO
Versión
  • Longitud de cable 90 m
  • Estructura de núcleo 50 / 125 µm
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diámetro de cable 6,5 mm
Właściwości materiału
  • Material (capota/base) Metal
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Sustancias de la California Proposition 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 104 g
  • País de origen Czechy
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140154261
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600