Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Kit de connecteur
Raccordement autodénudant
Intensité nominale: ‌1.5 A
Contacts: 8 + 2x GND
Alliage de cuivre
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm sur Ni ≥ 2,6 µm Côté accouplement, Sn ≥ 3 µm sur Ni ≥ 1,8 µm Côté raccordement
PushPull
Matériau: Polybutylène téréphthalate (PBT) / PA66
Degré de protection: IP65 / IP67
Notes
Comparer
Ce produit est disponible sur demande Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING Mini PushPull
  • Bezeichnung HARTING ix Industrial®
  • Komponente Steckverbinder-Sets
  • Merkmale Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • weitere Kontakte + 2x GND
  • Kodierung Typ C
  • Verriegelungsart PushPull
  • Lieferumfang inkl. Gehäuse, HARTING ix Industrial®-Steckverbinder Typ C, Schirmung und Kabelverschraubung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,09 ... 0,14 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Aderaußendurchmesser ≤1,2 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,5 A
  • Bemessungsstrom 3 A érintkezőnként 4 db érintkező (1,2,6,7) használata esetén
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >100 MΩ
  • Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -60 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67
  • Kabeldurchmesser 5,5 ... 7,5 mm
  • Prüfspannung Ueff
    0,5 kV (Kontakt-Kontakt)
    0,5 kV (Kontakt-Schirmung)
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
    5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit
    50 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
    5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Poliamid (PA)
  • Farbe Einsatz Fekete
  • Werkstoff Schirmung
    Rozsdamentes acél
    Ni ≥ 1,6 µm Illeszkedő oldal (árnyékolás)
    Sn ≥ 0,9 µm nikkelen ≥ 0,9 µm Vezeték-rögzítés oldala (árnyékolás)
  • Werkstoff Kontakte Réz ötvözet
  • Kontaktoberfläche
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm nikkelen ≥ 2,6 µm Illeszkedő oldal
    Sn ≥ 3 µm nikkelen ≥ 1,8 µm Lezárási oldal
  • Werkstoff Gehäuse Polibutilén-tereftalát (PBT) / PA66
  • Farbe Gehäuse Fekete
  • Werkstoff Dichtung HNBR / NBR
  • Farbe Dichtung Fekete
  • Werkstoff Verriegelung Polibutilén-tereftalát (PBT)
  • Farbe Verriegelung Sárga
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Nem része
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Nem része
  • REACH SVHC Stoffe Nem része
  • California Proposition 65 Stoffe Nem része
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-124 C típus
    EN 50173-1
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 11 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140455085
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer