Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 09 33 824 2603
Han High Temp 24E-s Male
Han High Temp 24E-s Male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Polímero de cristal líquido (LCP)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 33 824 2603
Han High Temp 24E-s Male
Notas
Comparar
Cargar en configurador
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
Spare Part
1
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han E® High Temp
Versiune
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub
  • Gen Tată
  • Mărime 24 B
  • Cu protecţie a firelor Da
  • Număr de contacte 24
  • Contact de împământare Da
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,75 ... 2,5 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 18 ... AWG 14
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Lungime dezizolare 7,5 mm
  • Moment de strângere 0,5 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +200 °C Cu componente de înaltă temperatură Han® High Temp
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă
    136 g
    135,7 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140163270
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar